Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
6,5346 kr - 10,0886 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
10.0
14,3304 kr - 22,1261 kr 5645 I lager
10x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
20.0
11,1204 kr - 17,0818 kr 6058 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
32.0
317,5624 kr - 488,4958 kr 54 I lager
14x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
56.0
24,5337 kr - 37,7177 kr 4995 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
301,8562 kr - 464,4207 kr 1 I lager
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
739,565 kr - 986,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
5,8468 kr - 8,9421 kr 594 I lager
4x8
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
49,2967 kr - 75,8939 kr 1656 I lager
6x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
42,8766 kr - 65,92 kr 3330 I lager
6x12
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
152,3611 kr - 234,3312 kr 14 I lager
20x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
40.0
19,9479 kr - 30,6098 kr 225 I lager
5x20
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
20.0
52,9652 kr - 81,3968 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
28.0
355,0508 kr - 546,2761 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
25.0
50.0
2 118,3821 kr - 2 824,4713 kr Fråga angående leveranstidhär
50x96
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
50.0
96.0
58,8121 kr - 90,4537 kr 191 I lager
12x48
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
48.0
1 442,3296 kr - 1 923,1443 kr Fråga angående leveranstidhär
42x84
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
42.0
84.0
291,309 kr - 448,1413 kr Fråga angående leveranstidhär
30x54
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
54.0
47,577 kr - 73,1425 kr 92 I lager
12x24
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
9,1714 kr - 14,1011 kr 2106 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
16.0
  • av 9
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 Stål

20209353

Prisintervall
10,0886 kr - 6,5346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209438

Prisintervall
22,1261 kr - 14,3304 kr

Lagernivåer
5645 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209414

Prisintervall
17,0818 kr - 11,1204 kr

Lagernivåer
6058 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20209544

Prisintervall
488,4958 kr - 317,5624 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209483

Prisintervall
37,7177 kr - 24,5337 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 316 Rostfritt stål

20217419

Prisintervall
464,4207 kr - 301,8562 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 316 Rostfritt stål

20217426

Prisintervall
986,0485 kr - 739,565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209339

Prisintervall
8,9421 kr - 5,8468 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210366

Prisintervall
75,8939 kr - 49,2967 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 303 Rostfritt stål

20210359

Prisintervall
65,92 kr - 42,8766 kr

Lagernivåer
3330 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20210113

Prisintervall
234,3312 kr - 152,3611 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 Stål

20209858

Prisintervall
30,6098 kr - 19,9479 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

20210014

Prisintervall
81,3968 kr - 52,9652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20210151

Prisintervall
546,2761 kr - 355,0508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 50x96 M4 265.0 Stål

20210298

Prisintervall
2 824,4713 kr - 2 118,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    50x96
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209995

Prisintervall
90,4537 kr - 58,8121 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 42x84 M4 232.0 Stål

20210281

Prisintervall
1 923,1443 kr - 1 442,3296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    42x84
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

20210182

Prisintervall
448,1413 kr - 291,309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209971

Prisintervall
73,1425 kr - 47,577 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209391

Prisintervall
14,1011 kr - 9,1714 kr

Lagernivåer
2106 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0