Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
668,9447 kr - 891,9262 kr | 9 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
260,3553 kr - 400,5643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
668,9447 kr - 891,9262 kr | 8 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
1 442,3296 kr - 1 923,1443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42x84
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
69,13 kr - 106,3891 kr | 1775 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
167,2648 kr - 257,3746 kr | 44 I lager |
12x48
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
1 356,6909 kr - 1 808,9594 kr | 5 I lager |
25x50
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
93,2051 kr - 143,3043 kr | 8 I lager |
8x32
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
1 354,2834 kr - 1 805,7494 kr | 2 I lager |
30x54
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
48,6088 kr - 74,7475 kr | 73 I lager |
6x12
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
1 226,7998 kr - 1 635,7331 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
260,3553 kr - 400,5643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
157,864 kr - 242,9295 kr | 4 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
96,9883 kr - 149,2658 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x20
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
18,4576 kr - 28,4315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x10
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
316 Rostfritt stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
165,4305 kr - 254,5085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x40
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
316 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
106,9623 kr - 164,628 kr | 25 I lager |
16x64
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
2 118,3821 kr - 2 824,4713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
68,6714 kr - 105,7012 kr | 219 I lager |
4x8
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
91,4855 kr - 140,7821 kr | 18 I lager |
16x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta