Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
55,7167 kr - 85,6386 kr 296 I lager
14x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
14.0
56.0
338,5421 kr - 483,6808 kr Fråga angående leveranstidhär
30x54
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
54.0
11,1204 kr - 17,0818 kr 6058 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
32.0
41,9595 kr - 64,5442 kr 402 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
590,8724 kr - 787,8299 kr 2 I lager
20x80
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
80.0
29,234 kr - 44,9402 kr 9362 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
24.0
24,5337 kr - 37,7177 kr 4995 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
353,9044 kr - 544,4418 kr 4 I lager
20x80
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
80.0
12,84 kr - 19,7186 kr 21 I lager
4x8
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
24,9922 kr - 38,4055 kr 534 I lager
10x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
40.0
9,1714 kr - 14,1011 kr 2106 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
16.0
5,8468 kr - 9,0568 kr 649 I lager
4x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
47,0038 kr - 72,2253 kr 3563 I lager
16x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
32.0
6,5346 kr - 10,0886 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
10.0
13,4132 kr - 20,6358 kr 96 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
32.0
2 338,4976 kr - 3 117,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
50x96
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
50.0
96.0
58,8121 kr - 90,4537 kr 191 I lager
12x48
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
48.0
399,7618 kr - 571,1538 kr Fråga angående leveranstidhär
30x60
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
30.0
60.0
2 118,3821 kr - 2 824,4713 kr Fråga angående leveranstidhär
50x96
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
50.0
96.0
52,9652 kr - 81,3968 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
28.0
  • av 9
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20209537

Prisintervall
85,6386 kr - 55,7167 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

20209698

Prisintervall
483,6808 kr - 338,5421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209414

Prisintervall
17,0818 kr - 11,1204 kr

Lagernivåer
6058 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209407

Prisintervall
64,5442 kr - 41,9595 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20209643

Prisintervall
787,8299 kr - 590,8724 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209476

Prisintervall
44,9402 kr - 29,234 kr

Lagernivåer
9362 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209483

Prisintervall
37,7177 kr - 24,5337 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20209636

Prisintervall
544,4418 kr - 353,9044 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209827

Prisintervall
19,7186 kr - 12,84 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209469

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209391

Prisintervall
14,1011 kr - 9,1714 kr

Lagernivåer
2106 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209346

Prisintervall
9,0568 kr - 5,8468 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 Stål

20209551

Prisintervall
72,2253 kr - 47,0038 kr

Lagernivåer
3563 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 Stål

20209353

Prisintervall
10,0886 kr - 6,5346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209421

Prisintervall
20,6358 kr - 13,4132 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 50x96 M4 265.0 Stål

20209803

Prisintervall
3 117,9586 kr - 2 338,4976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    50x96
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209995

Prisintervall
90,4537 kr - 58,8121 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 30x60 M30 160.0 Stål

20209704

Prisintervall
571,1538 kr - 399,7618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste 50x96 M4 265.0 Stål

20210298

Prisintervall
2 824,4713 kr - 2 118,3821 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    50x96
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

20210014

Prisintervall
81,3968 kr - 52,9652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0