Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5789 kr - 17,8843 kr | 158 I lager |
5x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 1 401,9751 kr - 1 869,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 832,8848 kr - 1 110,4367 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x54
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 19,9479 kr - 30,6098 kr | 225 I lager |
5x20
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 10,6618 kr - 16,394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6x12
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 2 455,434 kr - 3 273,8738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
| 120,8342 kr - 185,9517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x20
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 61,3342 kr - 94,3515 kr | 16 I lager |
14x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 561,5237 kr - 748,6219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x54
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
54.0
|
||
| 26,7119 kr - 41,0423 kr | 155 I lager |
10x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 49,7552 kr - 76,5818 kr | 378 I lager |
12x48
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 16,394 kr - 25,2215 kr | 550 I lager |
10x20
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 27,0558 kr - 41,6155 kr | 8 I lager |
10x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 19,7186 kr - 30,2658 kr | 69 I lager |
5x10
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 144,5654 kr - 222,4083 kr | 23 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 326,9632 kr - 502,9409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30x60
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
30.0
|
60.0
|
||
| 23,8458 kr - 36,6859 kr | 195 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 595,5728 kr - 794,0207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
28.0
|
56.0
|
||
| 91,4855 kr - 140,7821 kr | 18 I lager |
16x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 47,577 kr - 73,1425 kr | 92 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta