Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,7167 kr - 85,6386 kr | 296 I lager |
14x56
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 338,5421 kr - 483,6808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30x54
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
30.0
|
54.0
|
||
| 11,1204 kr - 17,0818 kr | 6058 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 41,9595 kr - 64,5442 kr | 402 I lager |
8x16
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 590,8724 kr - 787,8299 kr | 2 I lager |
20x80
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
20.0
|
80.0
|
||
| 29,234 kr - 44,9402 kr | 9362 I lager |
12x24
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 24,5337 kr - 37,7177 kr | 4995 I lager |
12x24
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 353,9044 kr - 544,4418 kr | 4 I lager |
20x80
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
80.0
|
||
| 12,84 kr - 19,7186 kr | 21 I lager |
4x8
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
| 24,9922 kr - 38,4055 kr | 534 I lager |
10x40
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 9,1714 kr - 14,1011 kr | 2106 I lager |
8x16
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 5,8468 kr - 9,0568 kr | 649 I lager |
4x16
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 47,0038 kr - 72,2253 kr | 3563 I lager |
16x32
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 6,5346 kr - 10,0886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x10
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 13,4132 kr - 20,6358 kr | 96 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 2 338,4976 kr - 3 117,9586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 58,8121 kr - 90,4537 kr | 191 I lager |
12x48
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 399,7618 kr - 571,1538 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30x60
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
30.0
|
60.0
|
||
| 2 118,3821 kr - 2 824,4713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
50.0
|
96.0
|
||
| 52,9652 kr - 81,3968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta