Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
23,8458 kr - 36,6859 kr 195 I lager
12x24
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
24.0
1 442,3296 kr - 1 923,1443 kr Fråga angående leveranstidhär
42x84
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
42.0
84.0
49,2967 kr - 75,8939 kr 1656 I lager
6x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
299,678 kr - 460,9814 kr 3 I lager
16x32
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
1 118,9203 kr - 1 491,8555 kr Fråga angående leveranstidhär
35x72
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
35.0
72.0
355,0508 kr - 546,2761 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
25.0
50.0
56,6338 kr - 87,129 kr 42 I lager
4x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
4.0
16.0
151 I lager
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
10.0
40.0
52,0481 kr - 80,0211 kr 42 I lager
6x24
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
60,4171 kr - 92,8612 kr 1141 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
217,7079 kr - 334,8736 kr 4 I lager
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
28.0
18,2283 kr - 28,0876 kr 131 I lager
5x10
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
176,4363 kr - 271,3611 kr 716 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
1 354,2834 kr - 1 805,7494 kr 2 I lager
30x54
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
30.0
54.0
204,2946 kr - 314,2377 kr 6 I lager
12x48
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
48.0
157,864 kr - 242,9295 kr 4 I lager
12x24
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
12.0
24.0
39,6666 kr - 60,9903 kr 51 I lager
5x20
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
20.0
356,5412 kr - 548,569 kr 7 I lager
25x50
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
25.0
50.0
1 118,9203 kr - 1 491,8555 kr Fråga angående leveranstidhär
35x72
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
72.0
106,9623 kr - 164,628 kr 25 I lager
16x64
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
64.0
  • av 9
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209964

Prisintervall
36,6859 kr - 23,8458 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 42x84 M4 232.0 Stål

20210281

Prisintervall
1 923,1443 kr - 1 442,3296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    42x84
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210366

Prisintervall
75,8939 kr - 49,2967 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

20210533

Prisintervall
460,9814 kr - 299,678 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

20210229

Prisintervall
1 491,8555 kr - 1 118,9203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20210151

Prisintervall
546,2761 kr - 355,0508 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 303 Rostfritt stål

20210328

Prisintervall
87,129 kr - 56,6338 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210434


Lagernivåer
151 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210670

Prisintervall
80,0211 kr - 52,0481 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210373

Prisintervall
92,8612 kr - 60,4171 kr

Lagernivåer
1141 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

20210502

Prisintervall
334,8736 kr - 217,7079 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 303 Rostfritt stål

20210335

Prisintervall
28,0876 kr - 18,2283 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210458

Prisintervall
271,3611 kr - 176,4363 kr

Lagernivåer
716 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 303 Rostfritt stål

20210618

Prisintervall
1 805,7494 kr - 1 354,2834 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

20210786

Prisintervall
314,2377 kr - 204,2946 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210779

Prisintervall
242,9295 kr - 157,864 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 303 Rostfritt stål

20210342

Prisintervall
60,9903 kr - 39,6666 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20210144

Prisintervall
548,569 kr - 356,5412 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

20210236

Prisintervall
1 491,8555 kr - 1 118,9203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20210069

Prisintervall
164,628 kr - 106,9623 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0