Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 432,5849 kr - 1 910,0749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40x84
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
40.0
|
84.0
|
||
69,13 kr - 106,3891 kr | 1775 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
91,4855 kr - 140,7821 kr | 18 I lager |
16x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
11,235 kr - 17,3111 kr | 67 I lager |
6x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
126,1078 kr - 194,0914 kr | 3 I lager |
16x64
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
2 455,434 kr - 3 273,8738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
50x96
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
50.0
|
96.0
|
||
152,3611 kr - 234,3312 kr | 14 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
47,577 kr - 73,1425 kr | 92 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
726,381 kr - 968,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18x36
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
266,0875 kr - 409,3918 kr | 21 I lager |
14x56
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
167,2648 kr - 257,3746 kr | 44 I lager |
12x48
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
42,8766 kr - 65,92 kr | 3330 I lager |
6x12
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
572,6441 kr - 763,5255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
36x72
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
60,8756 kr - 93,6637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
726,6103 kr - 968,7373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18x36
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
18.0
|
36.0
|
||
29,3487 kr - 45,1695 kr | 1328 I lager |
12x48
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
52,5067 kr - 80,8236 kr | 925 I lager |
14x28
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
12,2668 kr - 18,8015 kr | 1207 I lager |
8x16
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
58,8121 kr - 90,4537 kr | 191 I lager |
12x48
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
301,3977 kr - 463,6182 kr | 5 I lager |
25x50
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta