Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318,3649 kr - 489,8715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
668,9447 kr - 891,9262 kr | 9 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
260,3553 kr - 400,5643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
93,2051 kr - 143,3043 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x32
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
86,3265 kr - 132,8717 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4x8
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
721,3367 kr - 961,7441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16x64
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
318,3649 kr - 489,8715 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
61,1049 kr - 94,0076 kr | 1 I lager |
8x16
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
122,4392 kr - 188,3592 kr | 2 I lager |
10x20
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
151,2147 kr - 232,6116 kr | 28 I lager |
12x24
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
207,2754 kr - 318,8235 kr | 4 I lager |
14x28
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
727,1835 kr - 969,5399 kr | 2 I lager |
20x40
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
77,8429 kr - 119,6877 kr | 17 I lager |
8x32
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
140,6675 kr - 216,4468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10x40
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
48,6088 kr - 74,7475 kr | 73 I lager |
6x12
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
260,3553 kr - 400,5643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
253,5913 kr - 390,1317 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Right Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
1 401,9751 kr - 1 869,2619 kr | Fråga angående leveranstidhär |
25x50
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
96,9883 kr - 149,2658 kr | 21 I lager |
10x20
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
29,6926 kr - 45,6281 kr | 85 I lager |
5x10
|
Left Hand
|
Rostfritt stål
|
303 Rostfritt stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta