Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
291,309 kr - 448,1413 kr Fråga angående leveranstidhär
30x54
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
54.0
52,9652 kr - 81,3968 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
28.0
1 401,9751 kr - 1 869,2619 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
25.0
50.0
721,3367 kr - 961,7441 kr 8 I lager
16x64
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
64.0
318,3649 kr - 489,8715 kr Fråga angående leveranstidhär
14x56
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
56.0
1 356,6909 kr - 1 808,9594 kr 5 I lager
25x50
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
25.0
50.0
61,1049 kr - 94,0076 kr 1 I lager
8x16
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
727,1835 kr - 969,5399 kr 2 I lager
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
20.0
40.0
122,4392 kr - 188,3592 kr 2 I lager
10x20
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
20.0
140,6675 kr - 216,4468 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
40.0
29,6926 kr - 45,6281 kr 85 I lager
5x10
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
144,5654 kr - 222,4083 kr 23 I lager
20x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
40.0
726,381 kr - 968,5081 kr Fråga angående leveranstidhär
18x36
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
18.0
36.0
49,2967 kr - 75,8939 kr 1656 I lager
6x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
60,4171 kr - 92,8612 kr 1141 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
48,6088 kr - 74,7475 kr 73 I lager
6x12
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
1 401,9751 kr - 1 869,2619 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
25.0
50.0
151,2147 kr - 232,6116 kr 28 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
12.0
24.0
253,5913 kr - 390,1317 kr Fråga angående leveranstidhär
14x56
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
56.0
96,9883 kr - 149,2658 kr 21 I lager
10x20
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
10.0
20.0
  • av 9
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

20210182

Prisintervall
448,1413 kr - 291,309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

20210014

Prisintervall
81,3968 kr - 52,9652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210915

Prisintervall
1 869,2619 kr - 1 401,9751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210861

Prisintervall
961,7441 kr - 721,3367 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210823

Prisintervall
489,8715 kr - 318,3649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210595

Prisintervall
1 808,9594 kr - 1 356,6909 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210687

Prisintervall
94,0076 kr - 61,1049 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

20210588

Prisintervall
969,5399 kr - 727,1835 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 303 Rostfritt stål

20210427

Prisintervall
188,3592 kr - 122,4392 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210441

Prisintervall
216,4468 kr - 140,6675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 303 Rostfritt stål

20210649

Prisintervall
45,6281 kr - 29,6926 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20210106

Prisintervall
222,4083 kr - 144,5654 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 18x36 M18 94.0 Stål

20210090

Prisintervall
968,5081 kr - 726,381 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210366

Prisintervall
75,8939 kr - 49,2967 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210373

Prisintervall
92,8612 kr - 60,4171 kr

Lagernivåer
1141 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 303 Rostfritt stål

20210663

Prisintervall
74,7475 kr - 48,6088 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210908

Prisintervall
1 869,2619 kr - 1 401,9751 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210465

Prisintervall
232,6116 kr - 151,2147 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210519

Prisintervall
390,1317 kr - 253,5913 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 303 Rostfritt stål

20210724

Prisintervall
149,2658 kr - 96,9883 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0