Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
268,8389 kr - 413,6336 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
175,2898 kr - 269,7561 kr 1 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
60,9903 kr - 93,7783 kr 34 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
18,4576 kr - 28,4315 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
5.0
10.0
43,3352 kr - 66,6078 kr Fråga angående leveranstidhär
6x12
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
9,1714 kr - 14,1011 kr 2106 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
16.0
41,9595 kr - 64,5442 kr 402 I lager
8x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
338,5421 kr - 483,6808 kr Fråga angående leveranstidhär
30x54
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
54.0
29,234 kr - 44,9402 kr 9362 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
24.0
5,8468 kr - 8,9421 kr 594 I lager
4x8
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
38,5202 kr - 59,2706 kr 89 I lager
16x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
16.0
32.0
317,5624 kr - 488,4958 kr 54 I lager
14x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
56.0
2 338,4976 kr - 3 117,9586 kr Fråga angående leveranstidhär
50x96
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
50.0
96.0
14,3304 kr - 22,1261 kr 5645 I lager
10x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
20.0
24,9922 kr - 38,4055 kr 534 I lager
10x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
40.0
11,1204 kr - 17,0818 kr 6058 I lager
8x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
8.0
32.0
9,5154 kr - 14,5597 kr 549 I lager
6x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
6.0
24.0
7,1079 kr - 11,0057 kr 1806 I lager
6x12
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
6.0
12.0
6,5346 kr - 10,0886 kr Fråga angående leveranstidhär
5x10
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
10.0
11,5789 kr - 17,8843 kr 158 I lager
5x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
5.0
20.0
  • av 9
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 316 Rostfritt stål

20217402

Prisintervall
413,6336 kr - 268,8389 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

20217396

Prisintervall
269,7561 kr - 175,2898 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 316 Rostfritt stål

20217358

Prisintervall
93,7783 kr - 60,9903 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 316 Rostfritt stål

20217334

Prisintervall
28,4315 kr - 18,4576 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 316 Rostfritt stål

20217341

Prisintervall
66,6078 kr - 43,3352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209391

Prisintervall
14,1011 kr - 9,1714 kr

Lagernivåer
2106 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209407

Prisintervall
64,5442 kr - 41,9595 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

20209698

Prisintervall
483,6808 kr - 338,5421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209476

Prisintervall
44,9402 kr - 29,234 kr

Lagernivåer
9362 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209339

Prisintervall
8,9421 kr - 5,8468 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 Stål

20209568

Prisintervall
59,2706 kr - 38,5202 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20209544

Prisintervall
488,4958 kr - 317,5624 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 50x96 M4 265.0 Stål

20209803

Prisintervall
3 117,9586 kr - 2 338,4976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    50x96
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209438

Prisintervall
22,1261 kr - 14,3304 kr

Lagernivåer
5645 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209469

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
534 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209414

Prisintervall
17,0818 kr - 11,1204 kr

Lagernivåer
6058 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 Stål

20209384

Prisintervall
14,5597 kr - 9,5154 kr

Lagernivåer
549 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 Stål

20209377

Prisintervall
11,0057 kr - 7,1079 kr

Lagernivåer
1806 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 5x10 M5 26.0 Stål

20209353

Prisintervall
10,0886 kr - 6,5346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste 5x20 M5 36.0 Stål

20209360

Prisintervall
17,8843 kr - 11,5789 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0