Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
57,4363 kr - 88,2754 kr 100 I lager
14x28
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
28.0
17,999 kr - 27,629 kr 245 I lager
10x20
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
10.0
20.0
5,8468 kr - 9,0568 kr 649 I lager
4x16
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
12,84 kr - 19,7186 kr 21 I lager
4x8
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
8.0
783,7028 kr - 1 044,9753 kr 50 I lager
18x36
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
18.0
36.0
47,0038 kr - 72,2253 kr 3563 I lager
16x32
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
32.0
590,8724 kr - 787,8299 kr 2 I lager
20x80
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
80.0
24,5337 kr - 37,7177 kr 4995 I lager
12x24
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
24.0
110,8602 kr - 170,4748 kr 44 I lager
16x64
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
64.0
353,9044 kr - 544,4418 kr 4 I lager
20x80
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
80.0
149,7243 kr - 230,3187 kr 847 I lager
20x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
40.0
122,2099 kr - 188,0153 kr 41 I lager
20x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
40.0
1 058,6178 kr - 1 411,4905 kr 4 I lager
35x72
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
35.0
72.0
19,2601 kr - 29,578 kr 1027 I lager
10x40
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
40.0
14,5597 kr - 22,4701 kr Fråga angående leveranstidhär
8x32
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
32.0
55,7167 kr - 85,6386 kr 296 I lager
14x56
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
14.0
56.0
116,3631 kr - 178,9584 kr 105 I lager
16x64
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
16.0
64.0
759,7423 kr - 1 012,9897 kr Fråga angående leveranstidhär
35x72
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
72.0
8,2543 kr - 12,6107 kr 46 I lager
4x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
4.0
16.0
739,565 kr - 986,0485 kr Fråga angående leveranstidhär
20x40
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
20.0
40.0
  • av 9
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

20209520

Prisintervall
88,2754 kr - 57,4363 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 10x20 M10 52.0 Stål

20209445

Prisintervall
27,629 kr - 17,999 kr

Lagernivåer
245 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209346

Prisintervall
9,0568 kr - 5,8468 kr

Lagernivåer
649 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 4x8 M4 21.0 Stål

20209827

Prisintervall
19,7186 kr - 12,84 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste 18x36 M18 94.0 Stål

20209599

Prisintervall
1 044,9753 kr - 783,7028 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 Stål

20209551

Prisintervall
72,2253 kr - 47,0038 kr

Lagernivåer
3563 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20209643

Prisintervall
787,8299 kr - 590,8724 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209483

Prisintervall
37,7177 kr - 24,5337 kr

Lagernivåer
4995 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20209575

Prisintervall
170,4748 kr - 110,8602 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 20x80 M20 145.0 Stål

20209636

Prisintervall
544,4418 kr - 353,9044 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x80
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    80.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20209612

Prisintervall
230,3187 kr - 149,7243 kr

Lagernivåer
847 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20209629

Prisintervall
188,0153 kr - 122,2099 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

20209735

Prisintervall
1 411,4905 kr - 1 058,6178 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209452

Prisintervall
29,578 kr - 19,2601 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x32 M8 58.0 Stål

20209919

Prisintervall
22,4701 kr - 14,5597 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20209537

Prisintervall
85,6386 kr - 55,7167 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 Stål

20209582

Prisintervall
178,9584 kr - 116,3631 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 35x72 M36 188.0 Stål

20209742

Prisintervall
1 012,9897 kr - 759,7423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 4x16 M4 29.0 Stål

20209834

Prisintervall
12,6107 kr - 8,2543 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 316 Rostfritt stål

20217426

Prisintervall
986,0485 kr - 739,565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0