Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
27,0024 kr - 44,9244 kr 181 I lager
Coarse
8.8
10.0
Tunn vägg
M 6 x 1.00
Kolstål
Fine
184,716 kr - 307,8999 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
30.0
32.0
Extra kraftig
M22 x 1.50
Kolstål
Non-Std
54,3634 kr - 90,5658 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
67,2672 kr - 112,0722 kr 654 I lager
Fine
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
35,9634 kr - 59,9789 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
70,7321 kr - 117,9267 kr 3161 I lager
Fine
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
137,402 kr - 228,9236 kr 147 I lager
Coarse
29/64"
0.4
Extra kraftig
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
UNC
55,7971 kr - 93,0749 kr 119 I lager
Fine
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.25
Kolstål
Fine
57,1114 kr - 95,106 kr 341 I lager
Coarse
8.8
10.0
Tunn vägg
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
116,8514 kr - 194,7524 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
689,519 kr - 1 149,1586 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 1.50
303 Rostfritt stål
Non-Std
80,649 kr - 134,415 kr 90 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
568,0079 kr - 946,7595 kr 3 I lager
Coarse
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 3.00
303 Rostfritt stål
Non-Std
59,0231 kr - 98,4515 kr 168 I lager
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
299,8948 kr - 499,7848 kr 29 I lager
Coarse
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 3.00
Kolstål
Non-Std
334,544 kr - 557,6131 kr 1 I lager
Coarse
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 2.50
303 Rostfritt stål
Non-Std
69,2984 kr - 115,4176 kr 1157 I lager
Coarse
8.8
10.0
Extra kraftig
M5 x 0.80
303 Rostfritt stål
Fine
148,1552 kr - 246,9651 kr 218 I lager
Fine
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
67,2672 kr - 112,1917 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
45/64"
0.62
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
UNF
134,7734 kr - 224,6224 kr 157 I lager
Coarse
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 2.00
303 Rostfritt stål
Fine
  • av 4
Gängad insats 10.0 M 6 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217778

Prisintervall
44,9244 kr - 27,0024 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 32.0 M22 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217570

Prisintervall
307,8999 kr - 184,716 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
90,5658 kr - 54,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 14.0 M10 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217877

Prisintervall
112,0722 kr - 67,2672 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217976

Prisintervall
59,9789 kr - 35,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217624

Prisintervall
117,9267 kr - 70,7321 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 0.4 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218010

Prisintervall
228,9236 kr - 137,402 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 16.0 M12 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217921

Prisintervall
93,0749 kr - 55,7971 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 10.0 M6 x 1.00 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217822

Prisintervall
95,106 kr - 57,1114 kr

Lagernivåer
341 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
194,7524 kr - 116,8514 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 30.0 M20 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217723

Prisintervall
1 149,1586 kr - 689,519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217648

Prisintervall
134,415 kr - 80,649 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217747

Prisintervall
946,7595 kr - 568,0079 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 12.0 M8 x 1.00 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217860

Prisintervall
98,4515 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 33.0 M24 x 3.00 Extra kraftig Kolstål

20217891

Prisintervall
499,7848 kr - 299,8948 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 30.0 M20 x 2.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217716

Prisintervall
557,6131 kr - 334,544 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Gängad insats 10.0 M5 x 0.80 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217594

Prisintervall
115,4176 kr - 69,2984 kr

Lagernivåer
1157 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Gängad insats 22.0 M16 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217693

Prisintervall
246,9651 kr - 148,1552 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Gängad insats 0.62 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20218096

Prisintervall
112,1917 kr - 67,2672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 20.0 M14 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217662

Prisintervall
224,6224 kr - 134,7734 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0