Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, PA6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1886 kr - 1,8489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x1
|
Röd
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,8623 kr - 2,897 kr | 24489 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4" -19
|
Gul
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,8438 kr - 2,8681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,2505 kr - 1,9452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x1
|
Röd
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,461 kr - 2,2727 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8" -28
|
Röd
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
2,5536 kr - 3,9724 kr | 2250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8" -14
|
Röd
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,624 kr - 2,5262 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4" -19
|
Röd
|
LDPE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
2,9684 kr - 4,6176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
1" -11
|
Gul
|
PA6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
3,1026 kr - 4,8262 kr | 94 I lager |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4" -14
|
Röd
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
3,4203 kr - 5,3206 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.567 in
39.8 mm
|
1" -11
|
Röd
|
LDPE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
1,6921 kr - 2,6322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8" -28
|
Gul
|
PA6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
1
|
||
1,6921 kr - 2,6322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x1
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
2,0047 kr - 3,1185 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2" -14
|
Röd
|
LDPE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
2,2214 kr - 3,4555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,6921 kr - 2,6322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x1.5
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
1,8438 kr - 2,8681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x1
|
Gul
|
PA6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metriska Gängor
|
1
|
||
2,6444 kr - 4,1136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,9872 kr - 3,0912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x1.5
|
Röd
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
1,1287 kr - 1,7558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x1
|
Röd
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metriska Gängor
|
2
|
||
4,3366 kr - 6,7458 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.902 in
73.7 mm
|
2" -11
|
Röd
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta