Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2367 kr - 4,6278 kr | 9400 I lager |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 10082409 | 1,8344 kr - 2,5681 kr | 8720 I lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
|
| 1,5977 kr - 3,8972 kr | 2191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,3447 kr - 5,0273 kr | 59098 I lager |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,4941 kr - 2,0918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 5,9762 kr | 33835 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,8463 kr - 6,668 kr | 18080 I lager |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,25 kr - 1,7501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,8492 kr - 4,6112 kr | 27500 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,8373 kr - 3,1296 kr | 21550 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 4,7044 kr - 11,4197 kr | 3640 I lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,9231 kr - 5,7598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Röd
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,0814 kr - 1,5139 kr | 12455 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9601 kr - 3,5957 kr | 14000 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 1,0178 kr - 3,8121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 6,3761 kr - 15,4756 kr | 200 I lager |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Röd
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,9971 kr - 7,4078 kr | 156652 I lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,3166 kr - 4,9274 kr | 24367 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 10083017 | 1,3447 kr - 5,0273 kr | 11700 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Röd
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
2
|
|
| 0,9689 kr - 3,629 kr | 16715 I lager |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Röd
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta