Meny Sök

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

I lager

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material H L Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Köp
3,3078 kr - 5,0798 kr 3894 I lager
17.0 mm
Gul
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
3996 I lager
23.5 mm
Gul
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
4,456 kr - 8,4663 kr 3886 I lager
27.0 mm
Gul
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
  • av 2
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/16 x 20 HDPE Gul

10145722

Prisintervall
5,0798 kr - 3,3078 kr

Lagernivåer
3894 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 11/16 x 16 HDPE Gul

10145791


Lagernivåer
3996 I lager
Egenskaper
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 13/16 x 16 HDPE Gul

10145838

Prisintervall
8,4663 kr - 4,456 kr

Lagernivåer
3886 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE