Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4441 kr - 0,4441 kr | 16998 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7407 kr - 0,9144 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4512 kr - 0,4512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0086 kr - 1,2453 kr | 7966 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4694 kr - 0,4694 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5071 kr - 0,626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5339 kr - 0,6591 kr | 11000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5173 kr - 0,6387 kr | 10000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7866 kr - 0,9711 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5581 kr - 0,6891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5927 kr - 0,5927 kr | 894 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,7681 kr - 0,9483 kr | 7998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7244 kr - 0,7244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4357 kr - 0,4357 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,4357 kr - 0,4357 kr | 16998 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,6534 kr - 1,6534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5741 kr - 0,7087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7166 kr - 0,8846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6459 kr - 0,6459 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm