Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genomföringshylsor ger extra stöd och skydd för kablar och ledningar som går igenom paneler.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Paneltjocklek | Kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8847 kr - 5,9817 kr | 12391 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,0636 kr - 1,9976 kr | 8185 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 1,5829 kr - 2,0563 kr | 7696 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,7456 kr - 6,5588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | 5068 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4911 kr - 0,4911 kr | 26387 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10105245 | 1,4261 kr - 5,327 kr | 2600 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 0,9985 kr - 3,7289 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 1,6125 kr - 5,6632 kr | 500 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 1,8788 kr - 4,6777 kr | 18600 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 2,7812 kr - 25,2872 kr | 3900 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 1,4362 kr - 3,4667 kr | 6100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 2,2042 kr - 5,4934 kr | 2200 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,9823 kr - 2,5445 kr | 6814 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10090473 | 1,2367 kr - 4,6278 kr | 22300 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 1,6086 kr - 3,3781 kr | 27450 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm