Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
498,1907 kr - 498,1907 kr 10 I lager
47,7033 kr - 47,7033 kr 60 I lager
5 670,9649 kr - 5 670,9649 kr Fråga angående leveranstidhär
8.23 mm
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr 1 I lager
3.6 mm
4 350,4865 kr - 5 267,5705 kr 57 I lager
41,6675 kr - 41,6675 kr 90 I lager
439,4753 kr - 439,4753 kr Fråga angående leveranstidhär
18,5649 kr - 18,5649 kr 336 I lager
11.3 mm
15,9427 kr - 19,9644 kr 149 I lager
16.3 mm
3 148,1127 kr - 3 148,1127 kr 2 I lager
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
37,1822 kr - 37,1822 kr 840 I lager
2 092,2545 kr - 2 533,1517 kr Fråga angående leveranstidhär
29,2296 kr - 29,2296 kr 240 I lager
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr 10 I lager
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr 21 I lager
4.6 mm
65,303 kr - 65,303 kr 1020 I lager
3 293,6935 kr - 3 293,6935 kr 9 I lager
1 246,8413 kr - 1 246,8413 kr 87 I lager
2 614,618 kr - 2 614,618 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 5
Genomföringslist 2.4 mm Polyeten Naturfärgad

10268261

Prisintervall
498,1907 kr - 498,1907 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.8 mm
  • Totallängd
    2.2 mm
  • Allt material
    Polyeten
Genomföringslist 4.4 mm

10019689

Prisintervall
47,7033 kr - 47,7033 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10166055

Prisintervall
5 670,9649 kr - 5 670,9649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    8.23 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 5.0 mm 304 Rostfritt stål Svart

10160602

Prisintervall
10 287,7509 kr - 10 287,7509 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 15.9 mm TPE Grå

10153857

Prisintervall
5 267,5705 kr - 4 350,4865 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Rullängd
    1.2 m
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026649

Prisintervall
41,6675 kr - 41,6675 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

10268285

Prisintervall
439,4753 kr - 439,4753 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    4.5 mm
  • Allt material
    Polyeten
Genomföringslist 6.5 mm PA66 Naturfärgad

10160718

Prisintervall
18,5649 kr - 18,5649 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    11.3 mm
Genomföringslist 6.5 mm PA66 Naturfärgad

10015896

Prisintervall
19,9644 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Inre bredd
    13.1 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    16.3 mm
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm PA

10172025

Prisintervall
3 148,1127 kr - 3 148,1127 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm Polyeten

10172124

Prisintervall
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026632

Prisintervall
37,1822 kr - 37,1822 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 11.1 mm PS Vit

10152744

Prisintervall
2 533,1517 kr - 2 092,2545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    1
  • Inre bredd
    1.3 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10021699

Prisintervall
29,2296 kr - 29,2296 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm PA

10161838

Prisintervall
1 200,3055 kr - 1 200,3055 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 5.0 mm 304 Rostfritt stål Svart

10160626

Prisintervall
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10019696

Prisintervall
65,303 kr - 65,303 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm PA

10172018

Prisintervall
3 293,6935 kr - 3 293,6935 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm Polyeten

10172094

Prisintervall
1 246,8413 kr - 1 246,8413 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm Polyeten

10172155

Prisintervall
2 614,618 kr - 2 614,618 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    2.5 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m