Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
441,1557 kr - 441,1557 kr Fråga angående leveranstidhär
1 541,8547 kr - 1 541,8547 kr Fråga angående leveranstidhär
10,9912 kr - 10,9912 kr 20 I lager
4.4 mm
31,261 kr - 31,261 kr 1470 I lager
1 688,2042 kr - 1 688,2042 kr 290 I lager
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr 4 I lager
4.6 mm
2 949,6062 kr - 2 949,6062 kr 40 I lager
691,6873 kr - 834,5549 kr 83 I lager
5 470,4064 kr - 5 470,4064 kr 145 I lager
6.74 mm
892,0495 kr - 1 080,0021 kr Fråga angående leveranstidhär
2 629,0058 kr - 2 629,0058 kr 32 I lager
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr 48 I lager
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr 5 I lager
1.4 mm
3.3 mm
10 986,8804 kr - 10 986,8804 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
5.8 mm
674,5955 kr - 674,5955 kr 11 I lager
63,5251 kr - 63,5251 kr Fråga angående leveranstidhär
33,416 kr - 33,416 kr 750 I lager
10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr 6 I lager
1.1 mm
3.3 mm
  • av 5
Genomföringslist 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

10268292

Prisintervall
441,1557 kr - 441,1557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    5.6 mm
  • Allt material
    Polyeten
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm Polyeten

10172131

Prisintervall
1 541,8547 kr - 1 541,8547 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 3.9 mm PA66 Naturfärgad

10160671

Prisintervall
10,9912 kr - 10,9912 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    2.3 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026625

Prisintervall
31,261 kr - 31,261 kr

Lagernivåer
1470 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm Polyeten

10163306

Prisintervall
1 688,2042 kr - 1 688,2042 kr

Lagernivåer
290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist

10160558

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm 304 Rostfritt stål Svart

10160619

Prisintervall
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm PA

10172001

Prisintervall
2 949,6062 kr - 2 949,6062 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 9.5 mm TPE Grå

10153840

Prisintervall
834,5549 kr - 691,6873 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    3.2 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Rullängd
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföringslist 12.7 mm TPE Svart

10165973

Prisintervall
5 470,4064 kr - 5 470,4064 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    9.53 mm
  • Total bredd
    6.74 mm
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 12.7 mm TPE Grå

10005330

Prisintervall
1 080,0021 kr - 892,0495 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Rullängd
    1.2 m
  • Commodity Code
    3926909790
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm Polyeten

10163313

Prisintervall
2 629,0058 kr - 2 629,0058 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Självhäftande genomföringslist 4.4 mm Polyeten

10172117

Prisintervall
1 133,3745 kr - 1 133,3745 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 1.1 mm 1.4 mm 5.5 mm Rostfritt stål Svart

10160640

Prisintervall
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexible
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
Genomföringslist 5.8 mm 304 Rostfritt stål Svart

10160565

Prisintervall
10 986,8804 kr - 10 986,8804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.8 mm 304 Rostfritt stål Svart

10160572

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 6.1 mm Polyeten Naturfärgad

10268339

Prisintervall
674,5955 kr - 674,5955 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Totallängd
    9.8 mm
  • Allt material
    Polyeten
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10026564

Prisintervall
63,5251 kr - 63,5251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 3.2 mm PA Naturfärgad

10019665

Prisintervall
33,416 kr - 33,416 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    2.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 0.7 mm 1.1 mm 5.5 mm Rostfritt stål Svart

10160633

Prisintervall
10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål