Meny Sök

Glidfötter med spik

I lager

Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.

Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.

  • Form: Rund
  • Färger: Träton, grå, brun och natur.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Färg Fotdiameter Köp
3,2842 kr - 6,7725 kr 57000 I lager
HDPE;stål
Svart
28.0 mm
2,8159 kr - 3,4913 kr 4200 I lager
PE; stål
Naturfärgad
19.0 mm
0,6494 kr - 1,3048 kr 20000 I lager
HDPE
Naturfärgad
12.7 mm
2,8552 kr - 5,592 kr 47000 I lager
HDPE;stål
Svart
22.0 mm
1,3402 kr - 1,5533 kr 1656 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
17.0 mm
1,2071 kr - 2,4169 kr 16500 I lager
HDPE
Naturfärgad
22.2 mm
5,3513 kr - 13,2345 kr 640 I lager
PE; stål
Naturfärgad
30.0 mm
1,7166 kr - 2,0119 kr 16627 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
24.0 mm
3,9795 kr - 3,9795 kr 1400 I lager
PE; stål
Naturfärgad
22.0 mm
0,963 kr - 1,9261 kr 52800 I lager
HDPE
Träfärgad
19.1 mm
3,4344 kr - 4,2753 kr 2600 I lager
PA;Stål
Brun
24.0 mm
12,0273 kr - 12,0273 kr 2000 I lager
PTFE
Naturfärgad
37.1 mm
3,9351 kr - 6,3997 kr 2250 I lager
HDPE;stål
Grå
19.0 mm
3,283 kr - 4,231 kr 1200 I lager
PA
Naturfärgad
24.0 mm
3,1214 kr - 6,1201 kr 27000 I lager
HDPE;stål
Grå
25.0 mm
2,6167 kr - 3,2546 kr 6344 I lager
PA;Stål
Brun
19.0 mm
0,6627 kr - 1,631 kr Fråga angående leveranstidhär
HDPE
Träfärgad
15.9 mm
1,2086 kr - 2,4201 kr 43565 I lager
HDPE
Träfärgad
22.2 mm
3,3285 kr - 3,3285 kr 2000 I lager
PA;Stål
Brun
27.0 mm
2,1123 kr - 2,4557 kr 1457 I lager
PA;filt;stål
Naturfärgad
30.0 mm
  • av 2
Glidfot med spik 28.0 mm Svart

10255384

Prisintervall
6,7725 kr - 3,2842 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    28.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Naturfärgad

10280195

Prisintervall
3,4913 kr - 2,8159 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 12.7 mm Naturfärgad

10155578

Prisintervall
1,3048 kr - 0,6494 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Svart

10255360

Prisintervall
5,592 kr - 2,8552 kr

Lagernivåer
47000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 17.0 mm Naturfärgad

10301180

Prisintervall
1,5533 kr - 1,3402 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.2 mm Naturfärgad

10155608

Prisintervall
2,4169 kr - 1,2071 kr

Lagernivåer
16500 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 30.0 mm Naturfärgad

10280232

Prisintervall
13,2345 kr - 5,3513 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10301210

Prisintervall
2,0119 kr - 1,7166 kr

Lagernivåer
16627 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.0 mm Naturfärgad

10280201

Prisintervall
3,9795 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyeten; stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.1 mm Träfärgad

10155554

Prisintervall
1,9261 kr - 0,963 kr

Lagernivåer
52800 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Brun

10280256

Prisintervall
4,2753 kr - 3,4344 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 1.460 in Naturfärgad

10292143

Prisintervall
12,0273 kr - 12,0273 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    37.1 mm
  • Längd under huvudet
    18 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polytetrafluoroetylen;polyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Stål Grå

10255353

Prisintervall
6,3997 kr - 3,9351 kr

Lagernivåer
2250 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 24.0 mm Naturfärgad

10302743

Prisintervall
4,231 kr - 3,283 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 25.0 mm Stål Grå

10255377

Prisintervall
6,1201 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
27000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten;stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 19.0 mm Brun

10280249

Prisintervall
3,2546 kr - 2,6167 kr

Lagernivåer
6344 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 15.9 mm Träfärgad

10155547

Prisintervall
1,631 kr - 0,6627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    15.9 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 22.2 mm Träfärgad

10155561

Prisintervall
2,4201 kr - 1,2086 kr

Lagernivåer
43565 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    22.2 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Träfärgad
  • Allt material, bas
    Högdensitetspolyeten
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 27.0 mm Brun

10293348

Prisintervall
3,3285 kr - 3,3285 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Längd under huvudet
    20.0 mm
  • Färg
    Brun
  • Allt material, bas
    Polyamid;Stål
  • Spik-material
    Stål
Glidfot med spik 30.0 mm Naturfärgad

10301234

Prisintervall
2,4557 kr - 2,1123 kr

Lagernivåer
1457 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Längd under huvudet
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material, bas
    Polyamid;Filt;Stål
  • Spik-material
    Stål