Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,1954 kr - 12,849 kr | 644 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,0508 kr - 2,3842 kr | 1457 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,6305 kr - 1,2668 kr | 22399 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,8961 kr - 2,2262 kr | 14398 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
3,0305 kr - 5,9419 kr | 27037 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,7338 kr - 3,3896 kr | 4200 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,8636 kr - 3,8636 kr | 1400 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,772 kr - 5,4291 kr | 50375 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,935 kr - 1,87 kr | 53300 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3,8205 kr - 6,2133 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
3,8893 kr - 4,8402 kr | 1398 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
3,2316 kr - 3,2316 kr | 2000 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
3,1874 kr - 4,1077 kr | 1200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta