Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hänglåsförseglingar är utformade för att säkra varor under transport och ger tydliga tecken på manipulering eller intrång för ökad sinnesfrid. Plomberingen kan endast avlägsnas med hjälp av en avbitartång (säljs separat).
Material: , Polypropen Färg: Vit, Blå, Grön, Röd Serienummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | C | D | A | B | E | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,192 kr - 47,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Vit
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 47,192 kr - 47,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 8,2993 kr - 8,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 47,192 kr - 47,192 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Grön
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
3
|
||
| 2,8552 kr - 3,4173 kr | 7615 I lager |
Grön
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 2,8699 kr - 3,4173 kr | 8755 I lager |
Blå
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 2,8552 kr - 3,4173 kr | 12617 I lager |
Röd
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 8,2993 kr - 8,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 8,2993 kr - 8,2993 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta