Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Kroppens diameter | Typ av montage | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
404,0277 kr - 404,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
367,8914 kr - 855,9987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
244,4109 kr - 568,856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
84,0084 kr - 98,6729 kr | 10 I lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
366,9428 kr - 853,6501 kr | 22 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
76,1232 kr - 76,1232 kr | 1222 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
361,7792 kr - 400,6991 kr | 4 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
404,0277 kr - 404,0277 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.106 in
53.5 mm
|
||
289,5835 kr - 320,723 kr | 66 I lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
375,3895 kr - 873,191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
240,9185 kr - 560,4107 kr | 50 I lager |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
290,7656 kr - 676,5345 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
293,7869 kr - 683,4718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
432,1789 kr - 432,1789 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 X 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
70,768 kr - 83,3046 kr | 110 I lager |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Threaded Stud
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
186,5737 kr - 186,5737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
365,3076 kr - 849,691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
81,4755 kr - 95,3694 kr | 22 I lager |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Gängad pinnbult
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
367,1784 kr - 853,6501 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Skruvmontering
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
246,7592 kr - 574,2852 kr | 92 I lager |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Skruvmontering
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta