Meny Sök

Hävarmar - gängad insats

I lager

Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
72 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Allt material Köp
341,4214 kr - 378,0812 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
30.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
159,4768 kr - 159,4768 kr 696 I lager
M6
18.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
228,8595 kr - 228,8595 kr 189 I lager
M8
25.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
68,714 kr - 78,4069 kr 6 I lager
M8
15.0 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
158,4412 kr - 158,4412 kr 72 I lager
M8
20.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
269,0351 kr - 623,9199 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
25.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
341,6288 kr - 378,0812 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
30.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
220,3472 kr - 512,2932 kr 59 I lager
M5
19.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
68,6401 kr - 78,4069 kr 227 I lager
M6
15.0 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
268,1949 kr - 623,9199 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
25.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
208,2038 kr - 208,2038 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
21.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
141,8722 kr - 141,8722 kr 385 I lager
M6
18.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
221,8591 kr - 226,3327 kr 4 I lager
M6
19.0 mm
Inre gänga
Pressgjuten zink
257,2636 kr - 257,2636 kr 337 I lager
M8
25.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
205,0416 kr - 205,0416 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
21.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
81,3353 kr - 94,0883 kr 80 I lager
M8
18.5 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
177,969 kr - 177,969 kr 333 I lager
M8
20.0 mm
Inre gänga
Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
Inre gänga
Glasfylld polyamid
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
  • av 4
Regel med hävarm Inre gänga M10 Svart

10195376

Prisintervall
378,0812 kr - 341,4214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 63.0 mm Svart

10190692

Prisintervall
159,4768 kr - 159,4768 kr

Lagernivåer
696 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 79.0 mm Svart

10190784

Prisintervall
228,8595 kr - 228,8595 kr

Lagernivåer
189 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    79.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10279298

Prisintervall
78,4069 kr - 68,714 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 79.0 mm Svart

10190708

Prisintervall
158,4412 kr - 158,4412 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    79.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10195772

Prisintervall
623,9199 kr - 269,0351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10195451

Prisintervall
378,0812 kr - 341,6288 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M5 Svart

10195536

Prisintervall
512,2932 kr - 220,3472 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 Svart

10279243

Prisintervall
78,4069 kr - 68,6401 kr

Lagernivåer
227 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    38.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 Svart

10195697

Prisintervall
623,9199 kr - 268,1949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
Regel med hävarm Internal Thread M6 Svart

10644966

Prisintervall
208,2038 kr - 208,2038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Regel med hävarm Inre gänga M6 63.0 mm Svart

10190661

Prisintervall
141,8722 kr - 141,8722 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 Svart

10195611

Prisintervall
226,3327 kr - 221,8591 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 79.0 mm Svart

10190791

Prisintervall
257,2636 kr - 257,2636 kr

Lagernivåer
337 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    79.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M6 63.0 mm Svart

10190746

Prisintervall
205,0416 kr - 205,0416 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    63.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 Svart

10279304

Prisintervall
94,0883 kr - 81,3353 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Regel med hävarm Inre gänga M8 79.0 mm Svart

10190739

Prisintervall
177,969 kr - 177,969 kr

Lagernivåer
333 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    GF teknisk polymer
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    79.0 mm
Spännhandtag Inre gänga M5 Svart

10567760


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    29.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508930


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M8 Svart

10509029


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm