Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9961 kr - 3,3289 kr | 4000 I lager |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,0563 kr - 2,0563 kr | 3000 I lager |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,8936 kr - 2,0563 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4257 kr - 1,4257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 21000 I lager |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 2,282 kr - 2,4409 kr | 6000 I lager |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 5838 I lager |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 1,2328 kr - 1,2328 kr | 600 I lager |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2000 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 11990 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2116 kr - 2,3965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 3000 I lager |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,4409 kr | 18000 I lager |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | 46 I lager |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta