Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Paneltjocklek | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 2000 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 11990 I lager |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2328 kr - 1,2328 kr | 600 I lager |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 2,1701 kr - 2,48 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,9335 kr - 3,9335 kr | 500 I lager |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | 4798 I lager |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,8708 kr - 3,2835 kr | 3000 I lager |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1498 I lager |
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,794 kr - 1,794 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6456 kr - 3,021 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5977 kr - 2,9291 kr | 29836 I lager |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,4963 kr - 2,8552 kr | 9129 I lager |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 4364 I lager |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,6331 kr - 2,6331 kr | 2754 I lager |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,888 kr | 14560 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 8000 I lager |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2,3006 kr - 2,6269 kr | 11920 I lager |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta