Meny Sök

Horisontella insatser för rektangulära insatser

I lager

Horisontella insatser passar i ändarna på rektangulära rör och är idealiska för att fästa utjämningsfötter eller hjul. Fyra typer finns tillgängliga, alla med olika konfigurationer för sammanfogning. Typ 1 har en nivå och två riktningar, typ 2 innehåller en nivå, två riktningar och en övergänga, typ 3 har en nivå, två riktningar och en undergänga och typ 4 har en nivå, två riktningar och två gängor.Vi har rörinsatser med olika funktionalitet. Införda i rörens ände, idealiska för att fästa nivåfötter.

  • Utformade för rektangulära rör, och ger tillämpningen en snygg och prydlig finish.
  • Välj bland fyra olika sorters sammanfogning.
Material: Nylon Färg: Svart Serienummer: SR1421

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge L2 E Skruvstorlek G L1 Typ Köp
23,0782 kr - 53,7457 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
3
40,6152 kr - 45,8651 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
1
17,9446 kr - 27,7983 kr 100 I lager
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
4
21,5988 kr - 50,639 kr 170 I lager
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
1
10,2387 kr - 26,4379 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
8,535 kr - 9,2624 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
15.0 mm
M8
37.0 mm
30.0 mm
2
9,0361 kr - 9,812 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
15.0 mm
M8
36.0 mm
30.0 mm
2
15,1465 kr - 16,1002 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
1
16,9731 kr - 17,943 kr 900 I lager
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
4
15,6444 kr - 38,5229 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
8,28 kr - 19,9449 kr 280 I lager
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
15,5334 kr - 36,3482 kr 980 I lager
2.0 mm
20.0 mm
M10
31.0 mm
50.0 mm
3
8,7891 kr - 22,7409 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
3
15,0656 kr - 15,6961 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M8
41.0 mm
40.0 mm
1
18,7512 kr - 19,8828 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
20.0 mm
M10
39.0 mm
45.0 mm
4
20,5929 kr - 47,843 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
3
21,0143 kr - 22,7925 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
30.0 mm
M10
42.0 mm
50.0 mm
4
22,2214 kr - 57,7844 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
20.0 mm
M10
33.0 mm
60.0 mm
4
20,2674 kr - 44,7363 kr 730 I lager
2.0 mm
20.0 mm
M10
32.0 mm
50.0 mm
4
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290057

Prisintervall
53,7457 kr - 23,0782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    3
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10289990

Prisintervall
45,8651 kr - 40,6152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    1
  • Antal muttrar
    0
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290064

Prisintervall
27,7983 kr - 17,9446 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290002

Prisintervall
50,639 kr - 21,5988 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    1
  • Antal muttrar
    0
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290071

Prisintervall
26,4379 kr - 10,2387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435618

Prisintervall
9,2624 kr - 8,535 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    2
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435625

Prisintervall
9,812 kr - 9,0361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    2
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435601

Prisintervall
16,1002 kr - 15,1465 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    1
  • Antal muttrar
    0
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435632

Prisintervall
17,943 kr - 16,9731 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290026

Prisintervall
38,5229 kr - 15,6444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    3
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10289983

Prisintervall
19,9449 kr - 8,28 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    1
  • Antal muttrar
    0
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290040

Prisintervall
36,3482 kr - 15,5334 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    3
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290019

Prisintervall
22,7409 kr - 8,7891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    3
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435595

Prisintervall
15,6961 kr - 15,0656 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    1
  • Antal muttrar
    0
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435649

Prisintervall
19,8828 kr - 18,7512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290033

Prisintervall
47,843 kr - 20,5929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    3
  • Antal muttrar
    1
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10435656

Prisintervall
22,7925 kr - 21,0143 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290095

Prisintervall
57,7844 kr - 22,2214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2
Rektangulär Gängad insats Svart Nylon

10290088

Prisintervall
44,7363 kr - 20,2674 kr

Lagernivåer
730 I lager
Egenskaper
  • Material
    Nylon
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Polerad
  • Typ
    4
  • Antal muttrar
    2