Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 2.2 mm 169.6 mm PC

Horisontell kortskena som snäpps i, med platta greppande fjädrar utmed skenan som hjälper till att säkra kretskortet på plats. Av material klass UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10113486

Tillverkarens artikelnummer:

TRCG-6.675

2494 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 12,0577 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

6 028,85 kr

500 x 12,0577 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Accepterar paneltjocklek 2.2 mm
Avstånd mellan fästhålen 161.9 mm
Totallängd 169.6 mm
Total bredd 9.9 mm
Paneltjocklekar 1.5 - 1.8 mm
Allt material Polykarbonat
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss