Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
16,6479 kr - 16,6479 kr | 1671 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
13,7832 kr - 13,7832 kr | 20 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
12,4405 kr - 12,4405 kr | 2786 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
12,1056 kr - 12,1056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
15,8614 kr - 15,8614 kr | 300 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
18,2014 kr - 18,728 kr | 2284 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
163,0766 kr - 163,0766 kr | 1004 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
14,3654 kr - 14,3654 kr | 3000 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
5,4291 kr - 5,4291 kr | 195 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
17,8587 kr - 17,8587 kr | 1248 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
31,5163 kr - 31,5163 kr | 479 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
8,9347 kr - 9,1317 kr | 500 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
17,6645 kr - 17,6645 kr | 1000 I lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
13,8999 kr - 13,8999 kr | 1400 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
14,9913 kr - 14,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
14,9872 kr - 14,9872 kr | 1005 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
162,606 kr - 162,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
11,1074 kr - 11,1074 kr | 1053 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
10,9431 kr - 10,9431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
12,8566 kr - 12,8566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta