Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0021 kr - 5,0021 kr | 75491 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 9,9822 kr - 9,9822 kr | 998 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
| 7,9438 kr - 7,9438 kr | 300 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 14,9872 kr - 14,9872 kr | 505 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 162,606 kr - 162,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 8,8191 kr - 9,6482 kr | 5267 I lager |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 16,4973 kr - 16,4973 kr | 1464 I lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 18,9355 kr - 18,9355 kr | 1000 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 9,3836 kr - 9,3836 kr | 497 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 20,0888 kr - 20,0888 kr | 1063 I lager |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
||
| 11,1074 kr - 11,1074 kr | 1053 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 12,4405 kr - 12,4405 kr | 6286 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 9,787 kr - 9,787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 5,9733 kr - 5,9733 kr | 1601 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 5,2999 kr - 5,2999 kr | 9095 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 200 I lager |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 14,5507 kr - 14,5507 kr | 1275 I lager |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 1 341,3287 kr - 1 490,3652 kr | 4 I lager |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| 13,7832 kr - 13,7832 kr | 20 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 9,9772 kr - 9,9772 kr | 4500 I lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta