Meny Sök

Hörnskydd

I lager

Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T L Färg t Material Typ Köp
1,1701 kr - 1,1701 kr 28831 I lager
35.0 mm
55.0 mm
Svart
15.0 mm
PP
5
0,9778 kr - 4,9115 kr 304 I lager
12.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
2,796 kr - 6,9974 kr 2957 I lager
1.2 mm
32.0 mm
Vit
0.8 mm
LDPE
1
1,3521 kr - 6,7459 kr 10363 I lager
18.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,1065 kr - 1,1065 kr 148548 I lager
6.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,9439 kr - 10,3112 kr 1963 I lager
22.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE
2
1,4009 kr - 6,3021 kr 475 I lager
20.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
1,4157 kr - 6,3613 kr 4197 I lager
22.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE
3
0,9467 kr - 4,734 kr 714 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE
3
3,077 kr - 11,1988 kr 22188 I lager
3.0 mm
45.0 mm
Vit
2.0 mm
LDPE
1
1,79 kr - 1,79 kr 95000 I lager
22.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,716 kr - 1,716 kr 194770 I lager
20.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,0533 kr - 1,0533 kr 134982 I lager
4.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,367 kr - 2,367 kr 8068 I lager
47.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,1155 kr - 2,1155 kr 30750 I lager
38.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,9675 kr - 1,9675 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
2,0415 kr - 2,0415 kr 5667 I lager
3.0 mm
32.0 mm
Vit
2.0 mm
LDPE - PIR
1
2,2486 kr - 2,2486 kr 61600 I lager
40.0 mm
55.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
1,8788 kr - 1,8788 kr 148985 I lager
20.0 mm
45.0 mm
Vit
LDPE - PIR
4
1,1835 kr - 1,1835 kr 121225 I lager
10.0 mm
45.0 mm
Svart
LDPE - PIR
3
  • av 3
Hörnskydd 35.0 mm (PT)

10082027

Prisintervall
1,1701 kr - 1,1701 kr

Lagernivåer
28831 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Typ
    5
  • Modell
    Expandable Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 12.0 mm LDPE Svart

10360934

Prisintervall
4,9115 kr - 0,9778 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 1.2 mm LDPE Vit

10360866

Prisintervall
6,9974 kr - 2,796 kr

Lagernivåer
2957 I lager
Egenskaper
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 18.0 mm LDPE Svart

10360958

Prisintervall
6,7459 kr - 1,3521 kr

Lagernivåer
10363 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 6.0 mm LDPE - PIR Svart

10074732

Prisintervall
1,1065 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
148548 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 2 – 3-vägshörn 22.0 mm LDPE Vit

10360880

Prisintervall
10,3112 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    2
  • Modell
    3 Way Corner Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 20.0 mm LDPE Svart

10360965

Prisintervall
6,3021 kr - 1,4009 kr

Lagernivåer
475 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 22.0 mm LDPE Svart

10360972

Prisintervall
6,3613 kr - 1,4157 kr

Lagernivåer
4197 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE Svart

10360927

Prisintervall
4,734 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
714 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 3.0 mm LDPE Vit

10360873

Prisintervall
11,1988 kr - 3,077 kr

Lagernivåer
22188 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 22.0 mm LDPE - PIR Svart

10081938

Prisintervall
1,79 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
95000 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 20.0 mm LDPE - PIR Svart

10081921

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
194770 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 4.0 mm LDPE - PIR Svart

10081853

Prisintervall
1,0533 kr - 1,0533 kr

Lagernivåer
134982 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 47.0 mm LDPE - PIR Svart

10082010

Prisintervall
2,367 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
8068 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 38.0 mm LDPE - PIR Svart

10081990

Prisintervall
2,1155 kr - 2,1155 kr

Lagernivåer
30750 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 3 – Standardskydd 30.0 mm LDPE - PIR Svart

10081976

Prisintervall
1,9675 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 1 – Standardskydd 3.0 mm LDPE - PIR Vit

10070130

Prisintervall
2,0415 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
5667 I lager
Egenskaper
  • L
    32.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Typ
    1
  • Modell
    Standard Protector
Hörnskydd 3 – Standardskydd 40.0 mm LDPE - PIR Svart

10082003

Prisintervall
2,2486 kr - 2,2486 kr

Lagernivåer
61600 I lager
Egenskaper
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart
Hörnskydd 4 – Extra kraftigt 20.0 mm LDPE - PIR Vit

10074558

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
148985 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Typ
    4
  • Modell
    Heavy Duty Protector
  • Färg
    Vit
Hörnskydd 3 – Standardskydd 10.0 mm LDPE - PIR Svart

10081884

Prisintervall
1,1835 kr - 1,1835 kr

Lagernivåer
121225 I lager
Egenskaper
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Typ
    3
  • Modell
    Standard Protector
  • Färg
    Svart