Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8205 kr - 13,4005 kr | 350 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 3,2891 kr - 11,5621 kr | 225 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 3,5045 kr - 3,8779 kr | 6390 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 2,3267 kr - 9,3215 kr | 225 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,6912 kr - 9,2065 kr | 25 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
6 – Öppen
|
||
| 1,0226 kr - 1,0226 kr | 797 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,126 kr - 3,3752 kr | 23 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 1,9533 kr - 7,8134 kr | 2525 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,7379 kr - 7,009 kr | 200 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 2,3698 kr - 7,0952 kr | 3275 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,3698 kr - 2,3698 kr | 29800 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 2,0682 kr - 8,2586 kr | 223 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,1831 kr - 8,7038 kr | 225 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,1113 kr - 8,4741 kr | 511 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,0251 kr - 8,0575 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,8876 kr - 4,4524 kr | 875 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9795 kr - 4,8833 kr | 1042 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,3745 kr - 6,176 kr | 4197 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,3127 kr - 6,5494 kr | 10438 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9192 kr - 4,5961 kr | 714 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta