Hörnskydden är utformade för att skydda vassa, känsliga hörn under transport och lagring. Designen ger en säker, åtsittande passform som är lätt att installera och ta bort genom att helt enkelt trycka den på plats. Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer.Används för att skydda vassa eller ömtåliga hörn mot skador under transport och förvaring.De är enkla att installera och ta bort genom att trycka på dem.Används ofta i industriella, kommersiella och bostadsmiljöer. Material: LDPE, PP Färg: Vit, Svart Serienummer: SR1041
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | T | L | Färg | t | Material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1701 kr - 1,1701 kr | 28831 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,9778 kr - 4,9115 kr | 304 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 2,796 kr - 6,9974 kr | 2957 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 1,3521 kr - 6,7459 kr | 10363 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,1065 kr - 1,1065 kr | 148548 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,9439 kr - 10,3112 kr | 1963 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 1,4009 kr - 6,3021 kr | 475 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 1,4157 kr - 6,3613 kr | 4197 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,9467 kr - 4,734 kr | 714 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 3,077 kr - 11,1988 kr | 22188 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 1,79 kr - 1,79 kr | 95000 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,716 kr - 1,716 kr | 194770 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,0533 kr - 1,0533 kr | 134982 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,367 kr - 2,367 kr | 8068 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,1155 kr - 2,1155 kr | 30750 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,9675 kr - 1,9675 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 2,0415 kr - 2,0415 kr | 5667 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1
|
||
| 2,2486 kr - 2,2486 kr | 61600 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 148985 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Vit
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 1,1835 kr - 1,1835 kr | 121225 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta