Meny Sök

Indexbult 25.0 mm M10 PA Svart

Essentra artikelnummer:

10196106

Tillverkarens artikelnummer:

1220779

60 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 84,9107 kr
50 - 99 79,1538 kr
100 - 199 75,0029 kr
200 + 67,368 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

849,11 kr

10 x 84,9107 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Bultlängd 6.0 mm
Slutlig ändkraft 16.00 N
Huvuddiameter 25.0 mm
Knopphöjd 20.0 mm
Totallängd 34.0 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M10

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss