Meny Sök

Isolerande skålformade brickor

I lager

Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.

It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
17 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Höjd Håldiameter Innerdiameter Ytterdiameter Borrhålsdjup Köp
0,4066 kr - 0,502 kr 3538 I lager
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
0,2809 kr - 0,3469 kr 7925 I lager
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
0,3348 kr - 0,4135 kr 3086 I lager
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,7894 kr - 0,9745 kr 838 I lager
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
1,0257 kr - 1,2663 kr 990 I lager
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
0,4259 kr - 0,5257 kr 2993 I lager
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,2492 kr - 0,3077 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,2536 kr - 0,313 kr 3900 I lager
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
0,8027 kr - 0,9911 kr 442 I lager
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
0,3191 kr - 0,394 kr 10937 I lager
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
3,0317 kr - 3,7428 kr 345 I lager
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
0,2466 kr - 0,3044 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,4223 kr - 0,5214 kr 16931 I lager
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
0,7761 kr - 0,9581 kr 705 I lager
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
0,383 kr - 0,4729 kr 3683 I lager
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
2,5152 kr - 3,1053 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
0,9588 kr - 1,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon

10216859

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
3538 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Avslutningsbricka 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 Nylon

10216941

Prisintervall
0,3469 kr - 0,2809 kr

Lagernivåer
7925 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.1 mm
Avslutningsbricka 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon

10216842

Prisintervall
0,4135 kr - 0,3348 kr

Lagernivåer
3086 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Avslutningsbricka 6.5 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 Nylon

10216927

Prisintervall
0,9745 kr - 0,7894 kr

Lagernivåer
838 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Avslutningsbricka 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 Nylon

10216972

Prisintervall
1,2663 kr - 1,0257 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    9.7 mm
Avslutningsbricka 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon

10216897

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
2993 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Avslutningsbricka 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon

10216880

Prisintervall
0,3077 kr - 0,2492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Avslutningsbricka 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon

10216873

Prisintervall
0,313 kr - 0,2536 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.8 mm
Avslutningsbricka 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 Nylon

10216965

Prisintervall
0,9911 kr - 0,8027 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.7 mm
Avslutningsbricka 2.9 mm 7.7 mm 4.0 mm #4 Nylon

10216828

Prisintervall
0,394 kr - 0,3191 kr

Lagernivåer
10937 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Avslutningsbricka 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 Nylon

10216934

Prisintervall
3,7428 kr - 3,0317 kr

Lagernivåer
345 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.6 mm
Avslutningsbricka 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon

10216835

Prisintervall
0,3044 kr - 0,2466 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Avslutningsbricka 4.9 mm 11.9 mm 5.8 mm #10 Nylon

10216903

Prisintervall
0,5214 kr - 0,4223 kr

Lagernivåer
16931 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.9 mm
Avslutningsbricka 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon

10216866

Prisintervall
0,9581 kr - 0,7761 kr

Lagernivåer
705 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    4.3 mm
Avslutningsbricka 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Nylon

10216910

Prisintervall
0,4729 kr - 0,383 kr

Lagernivåer
3683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Avslutningsbricka 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 Nylon

10216989

Prisintervall
3,1053 kr - 2,5152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    11.1 mm
Avslutningsbricka 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Nylon

10216958

Prisintervall
1,1838 kr - 0,9588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
  • Brickform
    Rund
  • Typ av bricka
    Skålformad bricka
  • Innerdiameter
    8.7 mm