Meny Sök

Isoleringsbricka 3.4 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10054895

Tillverkarens artikelnummer:

018030200001

5084 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8172 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

817,20 kr

1000 x 0,8172 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 1.7 mm
Ytterdiameter, bas 5.9 mm
Flänshöjd 1.3 mm
Flänsens ytterdiameter 10.0 mm
Innerdiameter 3.4 mm
Färg Naturfärgad
Typ av bricka Isolerande hylsa
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss