Meny Sök

Isoleringsbricka 14.2 mm 25.0 mm 4.0 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10055199

Tillverkarens artikelnummer:

018140100001

64212 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 2,0395 kr
1000 + 1,5655 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 019,75 kr

500 x 2,0395 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.0 mm
Ytterdiameter, bas 17.8 mm
Flänshöjd 2.0 mm
Flänsens ytterdiameter 25.0 mm
Innerdiameter 14.2 mm
Färg Naturfärgad
Typ av bricka Isolerande hylsa
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss