10334355
12SWS0632
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4382 kr |
5000 - 19999 | 0,3944 kr |
20000 + | 0,355 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 0.063 in |
---|---|
Basens höjd | 1.6 mm |
Ytterdiameter, bas | 6.3 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.248 in |
Flänshöjd | 0.047 in |
Flänshöjd | 1.2 mm |
Flänsens ytterdiameter | 0.349 in |
Flänsens ytterdiameter | 8.9 mm |
Innerdiameter | 3.6 mm |
Innerdiameter | 0.140 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | #6 |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta