10334591
12SWS1159
Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 1,0277 kr |
2500 - 9999 | 0,9249 kr |
10000 + | 0,8324 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 0.559 in |
---|---|
Basens höjd | 14.2 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.374 in |
Ytterdiameter, bas | 9.5 mm |
Flänshöjd | 1.5 mm |
Flänshöjd | 0.059 in |
Flänsens ytterdiameter | 0.547 in |
Flänsens ytterdiameter | 13.9 mm |
Innerdiameter | 6.4 mm |
Innerdiameter | 0.252 in |
Färg | Naturfärgad |
Typ av bricka | Isoleringshylsor |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta