10640883
MNI-4-3-V0
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,5451 kr |
5000 + | 3,4751 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Basens höjd | 0.047 in |
---|---|
Basens höjd | 1.2 mm |
Ytterdiameter, bas | 3.7 mm |
Ytterdiameter, bas | 0.146 in |
Flänshöjd | 1.2 mm |
Flänshöjd | 0.047 in |
Flänsens ytterdiameter | 0.236 in |
Flänsens ytterdiameter | 6.0 mm |
Innerdiameter | 2.9 mm |
Innerdiameter | 0.114 in |
Färg | Naturfärgad |
Kompatibla skruvstorlekar (alla) | M2.5 |
Typ av bricka | Isolerande hylsa |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta