Meny Sök

Isoleringshylsor 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Essentra artikelnummer:

10638941

Tillverkarens artikelnummer:

MNI-4-5-V0

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,2872 kr
5000 - 9999 0,2824 kr
10000 - 24999 0,2762 kr
25000 - 49999 0,2699 kr
50000 + 0,2652 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

287,20 kr

1000 x 0,2872 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Basens höjd 2.1 mm
Ytterdiameter, bas 3.6 mm
Flänshöjd 1.2 mm
Flänsens ytterdiameter 6.4 mm
Innerdiameter 2.9 mm
Färg Naturfärgad
Kompatibla skruvstorlekar (alla) M2.5
Typ av bricka Isolerande hylsa
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss