Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4416 kr - 0,5451 kr | 2686 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | 3982 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3864 kr - 0,4771 kr | 1000 I lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,411 kr - 0,5074 kr | 999 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,383 kr - 0,4729 kr | 2000 I lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,4546 kr - 0,5614 kr | 11280 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3996 kr - 0,4933 kr | 18856 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,424 kr - 0,5235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
5/16. M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,4302 kr - 0,5311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1/4. M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2876 kr - 0,3551 kr | 445880 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3305 kr - 0,4081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,3357 kr - 0,4145 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3305 kr - 0,4081 kr | 2000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,1831 kr - 2,8294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.197 in
5.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
||
0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.125 in
3.18 mm
|
0.6 in
15.24 mm
|
PA
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.25 in
6.36 mm
|
3/8
|
0.6 in
15.24 mm
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | 3020 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,7999 kr - 2,1779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,7094 kr - 4,4883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.130 in
3.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
Nylon
|
0.120 in
3 mm
|
0.645 in
16.4 mm
|
|
0.745 in
18.9 mm
|
||
0,438 kr - 0,5408 kr | 3 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,3952 kr - 0,4879 kr | 400 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
1/2. M12
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta