Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4565 kr - 0,5635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,4635 kr - 0,5721 kr | 13788 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
PA
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
1,8028 kr - 2,2256 kr | 497 I lager |
0.125 in
3.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
PA
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1/2. M13
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6182 kr - 0,7632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,5552 kr - 0,6855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2,0085 kr - 2,4797 kr | 4000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,7158 kr - 0,8837 kr | 1700 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16. M12
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,5342 kr - 0,6596 kr | 22496 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,4635 kr - 0,5721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
PA
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
#12
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7392 kr - 0,9125 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5648 kr - 0,6973 kr | 3000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
5/16. M9
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
0,4495 kr - 0,5548 kr | 518 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
PA
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,4704 kr - 0,5807 kr | 998 I lager |
0.075 in
1.9 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
PA
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3952 kr - 0,4879 kr | 400 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
1/2. M12
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1,0716 kr - 1,3231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
PA
|
1.106 in
28.1 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,7994 kr - 0,9869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
#8
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
0,3375 kr - 0,4167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
PA
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,9102 kr - 1,1238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
PA
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
0,8324 kr - 1,0277 kr | 448 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
PA
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3022 kr - 1,6076 kr | 15000 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta