Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2666 kr - 0,3292 kr | 27000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.124 in
3.1 mm
|
#4
|
0.219 in
5.6 mm
|
||
0,4635 kr - 0,5721 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.062 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
#12
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
0,4119 kr - 0,5084 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.197 in
5 mm
|
Nylon 6/6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.118 in
3 mm
|
||
0,2448 kr - 0,3023 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.046 in
1.2 mm
|
0.216 in
5.5 mm
|
Nylon 6/6
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.135 in
3.4 mm
|
||
0,3716 kr - 0,4588 kr | 3996 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
#6
|
0.194 in
4.9 mm
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | 3892 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
#4. M3
|
0.156 in
4 mm
|
||
0,5841 kr - 0,7211 kr | 5088 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
#6
|
0.194 in
4.9 mm
|
||
0,3716 kr - 0,4588 kr | 998 I lager |
0.046 in
1.2 mm
|
0.242 in
6.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
0,4329 kr - 0,5343 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.062 in
1.6 mm
|
0.408 in
10.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.220 in
5.6 mm
|
#12. M5
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
0,2448 kr - 0,3023 kr | 396945 I lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.171 in
4.3 mm
|
#8. M4
|
0.209 in
5.3 mm
|
||
0,3375 kr - 0,4167 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.046 in
1.2 mm
|
0.235 in
6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.093 in
2.4 mm
|
0.115 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.145 in
3.7 mm
|
||
0,8297 kr - 1,0244 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.062 in
1.6 mm
|
0.196 in
5 mm
|
#10
|
0.308 in
7.8 mm
|
||
0,6488 kr - 0,8011 kr | 896 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.880 in
22.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.617 in
15.7 mm
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
0,7727 kr - 0,9539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.031 in
0.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.156 in
4 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.498 in
12.6 mm
|
||
0,3716 kr - 0,4588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.062 in
1.6 mm
|
0.345 in
8.8 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,4844 kr - 0,598 kr | 1494 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.498 in
12.6 mm
|
||
0,2762 kr - 0,3411 kr | 14000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Nylon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
#2
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
0,404 kr - 0,4988 kr | 9498 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,355 kr - 0,4382 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.349 in
8.9 mm
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4495 kr - 0,5548 kr | 518 I lager |
0.062 in
1.6 mm
|
0.399 in
10.1 mm
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.260 in
6.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta