Meny Sök

Isoleringshylsor

I lager

Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.

Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.

Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.

Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.

Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Flänshöjd Flänsens ytterdiameter Material Basens höjd Innerdiameter Kompatibla skruvstorlekar (alla) Ytterdiameter, bas Köp
1,623 kr - 2,1779 kr 594 I lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
4.7 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
3,1598 kr - 3,1598 kr 2235 I lager
2.0 mm
9.0 mm
PA
6.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,7253 kr - 1,0111 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
10.0 mm
PA
8.0 mm
3.1 mm
3.4 mm
2,5853 kr - 3,3465 kr 403 I lager
8.1 mm
35.4 mm
PA
2.7 mm
16.2 mm
19.2 mm
1,623 kr - 2,1274 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
7.4 mm
PA
3.2 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
1,4506 kr - 1,4506 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
5.5 mm
PA6 GF25%
2.5 mm
3.0 mm
M2.5
3.5 mm
0,4931 kr - 0,8908 kr 40 I lager
1.0 mm
8.0 mm
PA6 GF25%
1.1 mm
2.6 mm
M2
4.8 mm
1,2409 kr - 1,6086 kr 4777 I lager
1.0 mm
16.0 mm
PA
1.0 mm
10.2 mm
11.0 mm
4,1375 kr - 4,3088 kr 19988 I lager
4.5 mm
25.0 mm
PA6 GF25%
8.5 mm
6.5 mm
M6
13.0 mm
1,419 kr - 1,8384 kr 4179 I lager
1.2 mm
16.0 mm
PA
2.3 mm
6.4 mm
10.0 mm
1,623 kr - 2,1018 kr 3835 I lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
2.4 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
1,623 kr - 2,1018 kr 502 I lager
1.6 mm
8.7 mm
PA
3.2 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
0,6586 kr - 0,9065 kr 4000 I lager
1.5 mm
7.1 mm
PA
3.6 mm
2.8 mm
#4. M2.5
3.8 mm
1,623 kr - 2,0635 kr 7431 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
1.6 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
1,623 kr - 2,1018 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6 mm
8.7 mm
PA
0.8 mm
4.4 mm
#8. M4
5.2 mm
1,623 kr - 2,5439 kr 11196 I lager
1.2 mm
7.4 mm
PA
0.8 mm
3.6 mm
#6. M3.5
4.3 mm
2,0114 kr - 2,1384 kr 2418 I lager
1.2 mm
6.0 mm
PA
6.4 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
1,623 kr - 2,0635 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
6.4 mm
PA
2.1 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.6 mm
0,9502 kr - 1,0558 kr 3000 I lager
1.6 mm
10.1 mm
PA
2.4 mm
5.1 mm
#10. M5
6.6 mm
2,0395 kr - 2,5278 kr 1692 I lager
1.7 mm
13.0 mm
PA
1.6 mm
6.6 mm
M6
7.9 mm
  • av 18
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 5.9 mm PA

10016299

Prisintervall
2,1779 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
594 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    4.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 4.0 mm 9.0 mm 8.0 mm PA

10135235

Prisintervall
3,1598 kr - 3,1598 kr

Lagernivåer
2235 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.0 mm
  • Flänshöjd
    2.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    9.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
Isoleringshylsor 3.1 mm 10.0 mm 9.0 mm PA

10229255

Prisintervall
1,0111 kr - 0,7253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.4 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    3.1 mm
Försänkt isoleringsbricka 16.2 mm 35.4 mm 10.8 mm PA

10065907

Prisintervall
3,3465 kr - 2,5853 kr

Lagernivåer
403 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.7 mm
  • Ytterdiameter, bas
    19.2 mm
  • Flänshöjd
    8.1 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    35.4 mm
  • Innerdiameter
    16.2 mm
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 3.2 mm PA

10016367

Prisintervall
2,1274 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 3.0 mm 5.5 mm PA6 GF25%

10160954

Prisintervall
1,4506 kr - 1,4506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.5 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    5.5 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
Isoleringshylsor 2.6 mm 8.0 mm PA6 GF25%

10160961

Prisintervall
0,8908 kr - 0,4931 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.8 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.6 mm
Isoleringshylsor 10.2 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10229194

Prisintervall
1,6086 kr - 1,2409 kr

Lagernivåer
4777 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.0 mm
  • Ytterdiameter, bas
    11.0 mm
  • Flänshöjd
    1.0 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.2 mm
Isoleringshylsor 6.5 mm 25.0 mm PA6 GF25%

10161081

Prisintervall
4,3088 kr - 4,1375 kr

Lagernivåer
19988 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    8.5 mm
  • Ytterdiameter, bas
    13.0 mm
  • Flänshöjd
    4.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    25.0 mm
  • Innerdiameter
    6.5 mm
Isoleringshylsor 6.4 mm 16.0 mm 1.9 mm PA

10229033

Prisintervall
1,8384 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
4179 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.3 mm
  • Ytterdiameter, bas
    10.0 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016435

Prisintervall
2,1018 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
3835 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 3.2 mm PA

10016442

Prisintervall
2,1018 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
502 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.2 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 2.8 mm 7.1 mm 5.1 mm PA

10016077

Prisintervall
0,9065 kr - 0,6586 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    3.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.8 mm
  • Flänshöjd
    1.5 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.1 mm
  • Innerdiameter
    2.8 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 3.2 mm PA

10016138

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
7431 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 4.4 mm 8.7 mm 2.4 mm PA

10016398

Prisintervall
2,1018 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    5.2 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    8.7 mm
  • Innerdiameter
    4.4 mm
Isoleringshylsor 3.6 mm 7.4 mm 0.8 mm PA

10016312

Prisintervall
2,5439 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
11196 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    0.8 mm
  • Ytterdiameter, bas
    4.3 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    7.4 mm
  • Innerdiameter
    3.6 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10016213

Prisintervall
2,1384 kr - 2,0114 kr

Lagernivåer
2418 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    6.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.7 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.0 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 2.9 mm 6.4 mm 3.3 mm PA

10016268

Prisintervall
2,0635 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.1 mm
  • Ytterdiameter, bas
    3.6 mm
  • Flänshöjd
    1.2 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    6.4 mm
  • Innerdiameter
    2.9 mm
Isoleringshylsor 5.1 mm 10.1 mm 4.0 mm PA

10016145

Prisintervall
1,0558 kr - 0,9502 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    2.4 mm
  • Ytterdiameter, bas
    6.6 mm
  • Flänshöjd
    1.6 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    10.1 mm
  • Innerdiameter
    5.1 mm
Isoleringshylsor 6.6 mm 13.0 mm 3.3 mm PA

10016527

Prisintervall
2,5278 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
1692 I lager
Egenskaper
  • Basens höjd
    1.6 mm
  • Ytterdiameter, bas
    7.9 mm
  • Flänshöjd
    1.7 mm
  • Flänsens ytterdiameter
    13.0 mm
  • Innerdiameter
    6.6 mm