Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Isoleringshylsor är utformade för att ge elektrisk och värmeisolering för montage där detta är ett grundläggande krav. En typ av stegbricka, som är gjorda av en mängd olika material och färger, dessa produkter är självsmörjande samt korrosions- och nötningsbeständiga.
Stegbrickan har isoleringshylsor gjorda av nylon 6/6. Dessa brickor med nylonbrickor har ett självsmörjande alternativ, perfekt för allt som svänger eller roterar. De har en låg friktionskoefficient och är resistenta mot fukt, smuts och de flesta kemikalier. Vi har även en försänkt hylsa som används ofta i elektrotekniska miljöer och som är obligatorisk enligt lag i många länder. Det förhindrar elektrisk korrosion med skruvar med försänkt huvud.
Kanske är vårt breda urval av isoleringshylsor mer lämpliga för dina projektbehov? Tillverkad av ett urval av naturfärgad nylon 6 eller svart nylon med en glasfiberblandning; dessa hylsor förhindrar kontakt med ledande material, förhindrar att delar vibrerar loss, och skapar exakt utrymme i montage.
Vårt sortiment av nylonbrickor utökas med ett urval av lås- och tätningsbrickor. Lås- och tätningstyper säljs separat. Skruvisolatorer finns i en mängd olika storlekar, såväl som alternativ för hög temperatur. Högtemperaturisolatorerna har också alternativ tillverkade av polyfenylsulfid (PPS). Eller håll det enkelt och kolla in vårt breda utbud av isoleringshylsor och isolerande brickor, som har flamskydd enligt standard UL94 V2.
Serienummer: SR1948 ,SR2804, SR6441
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Flänshöjd | Flänsens ytterdiameter | Material | Basens höjd | Innerdiameter | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Ytterdiameter, bas | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8172 kr - 0,8172 kr | 5084 I lager |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,9537 kr - 1,3328 kr | 4318 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
1,0642 kr - 1,4793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
13,3031 kr - 14,5441 kr | 306 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
1,8267 kr - 1,8267 kr | 109318 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
4,3785 kr - 5,5499 kr | 5459 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
PA
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
||
3,6255 kr - 3,6255 kr | 12226 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
0,7454 kr - 0,7454 kr | 2000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3124 kr - 3,2029 kr | 4018 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,9407 kr - 1,3127 kr | 4030 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4305 kr - 1,8384 kr | 193 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
2,7184 kr - 2,8305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
PA
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,3735 kr - 1,492 kr | 33722 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,9522 kr - 2,1056 kr | 5876 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,8991 kr - 1,2567 kr | 997 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
1,8964 kr - 1,8964 kr | 1000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
2,3124 kr - 3,2029 kr | 250 I lager |
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
2,7946 kr - 2,9754 kr | 19376 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
4,1375 kr - 4,3088 kr | 253 I lager |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA6 GF25%
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,0114 kr - 2,108 kr | 1178 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta