Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,4095 kr - 15,4095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
297,1535 kr - 297,1535 kr | 29 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
855,8263 kr - 855,8263 kr | 34 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
1 188,6142 kr - 1 188,6142 kr | 8 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
570,5221 kr - 570,5221 kr | 6 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
592,1588 kr - 592,1588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
14,3201 kr - 14,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Plast, styv
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
570,5221 kr - 570,5221 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
1 236,184 kr - 1 236,184 kr | 10 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
546,7803 kr - 546,7803 kr | 101 I lager |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
317,7748 kr - 317,7748 kr | 19 I lager |
M12
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
530 I lager |
M10
|
Metall, styv
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
1 140,158 kr - 1 140,158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
309,046 kr - 309,046 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
903,3531 kr - 903,3531 kr | 8 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
522,981 kr - 522,981 kr | 11 I lager |
M16
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
275,9791 kr - 275,9791 kr | 20 I lager |
M12
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
206,7615 kr - 384,5029 kr | 85 I lager |
M10
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
239,3866 kr - 314,5698 kr | 4 I lager |
M12
|
Plast, styv
|
Naturfärgad
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1 236,184 kr - 1 236,184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Plast, styv
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta