Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
960,1117 kr - 960,1117 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Plast, styv
Svart
150.0 mm
123.0 mm
253,544 kr - 610,5865 kr 29 I lager
M10
Plast, styv
Naturfärgad
60.0 mm
40.0 mm
592,1588 kr - 592,1588 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Plast, styv
Naturfärgad
150.0 mm
80.0 mm
903,3531 kr - 903,3531 kr 8 I lager
M16
Plast, styv
Svart
150.0 mm
123.0 mm
530 I lager
M10
Metall, styv
Svart
25.0 mm
40.0 mm
303,0854 kr - 303,0854 kr 82 I lager
M20
Plast, styv
Svart
100.0 mm
124.0 mm
903,3531 kr - 903,3531 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Plast, styv
Svart
100.0 mm
123.0 mm
639,9539 kr - 840,9394 kr Fråga angående leveranstidhär
M24
Plast, styv
Naturfärgad
200.0 mm
120.0 mm
637,435 kr - 849,923 kr 8 I lager
M20
Plast, styv
Naturfärgad
200.0 mm
120.0 mm
14,3201 kr - 14,3201 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Plast, styv
Svart
40.0 mm
46.0 mm
570,5221 kr - 570,5221 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Plast, styv
Svart
150.0 mm
124.0 mm
546,7803 kr - 546,7803 kr 101 I lager
M20
Plast, styv
Svart
100.0 mm
124.0 mm
27,591 kr - 27,591 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
22,7507 kr - 28,4241 kr 6302 I lager
M6
Sexkantig
Svart
38.0 mm
36.0 mm
6,0898 kr - 10,4891 kr 258 I lager
M10
Sexkantig
Svart
35.0 mm
17.0 mm
3,447 kr - 5,7855 kr 1800 I lager
M6
Sexkantig
Svart
35.0 mm
20.0 mm
8,7182 kr - 15,2821 kr 250 I lager
M8
Sexkantig
Svart
15.0 mm
19.0 mm
9,6662 kr - 12,5256 kr 8644 I lager
M12
Sexkantig
Svart
25.0 mm
27.0 mm
6,8798 kr - 11,4213 kr 900 I lager
M10
Sexkantig
Svart
75.0 mm
17.0 mm
8,431 kr - 31,516 kr 1151 I lager
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
30.0 mm
  • av 5
Justerbara fötter 123.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274798

Prisintervall
960,1117 kr - 960,1117 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Icke-ledade justerbara fötter 40.0 mm M10 60.0 mm Naturfärgad

10300343

Prisintervall
610,5865 kr - 253,544 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Icke-ledade justerbara fötter 80.0 mm M16 150.0 mm Naturfärgad

10300398

Prisintervall
592,1588 kr - 592,1588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    80.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 123.0 mm M16 150.0 mm Svart

10274750

Prisintervall
903,3531 kr - 903,3531 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 40.0 mm M10 25.0 mm Svart

10380338


Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    40.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Metall, styv
Justerbara fötter 124.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274699

Prisintervall
303,0854 kr - 303,0854 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 123.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274774

Prisintervall
903,3531 kr - 903,3531 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    123.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 120.0 mm M24 200.0 mm Naturfärgad

10300329

Prisintervall
840,9394 kr - 639,9539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Icke-ledade justerbara fötter 120.0 mm M20 200.0 mm Naturfärgad

10300404

Prisintervall
849,923 kr - 637,435 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    120.0 mm
  • Gängans längd
    200.0 mm
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 46.0 mm M10 40.0 mm Svart

10255216

Prisintervall
14,3201 kr - 14,3201 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 124.0 mm M20 150.0 mm Svart

10274729

Prisintervall
570,5221 kr - 570,5221 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    150.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 124.0 mm M20 100.0 mm Svart

10274705

Prisintervall
546,7803 kr - 546,7803 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Fotdiameter
    124.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    Stål
  • Typ av bas
    Plast, styv
Åttkantig Åttkantig Bultmonterade nivåfötter M6 18.0 mm

10291597

Prisintervall
27,591 kr - 27,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M6 38.0 mm Gummi

10291603

Prisintervall
28,4241 kr - 22,7507 kr

Lagernivåer
6302 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 35.0 mm Svart

10290521

Prisintervall
10,4891 kr - 6,0898 kr

Lagernivåer
258 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 35.0 mm Svart

10290613

Prisintervall
5,7855 kr - 3,447 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
19.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290590

Prisintervall
15,2821 kr - 8,7182 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M12 25.0 mm Svart

10290842

Prisintervall
12,5256 kr - 9,6662 kr

Lagernivåer
8644 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 75.0 mm Svart

10290569

Prisintervall
11,4213 kr - 6,8798 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290903

Prisintervall
31,516 kr - 8,431 kr

Lagernivåer
1151 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig