Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
638,6884 kr - 674,179 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
465,5008 kr - 491,3396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
4,7253 kr - 14,9494 kr | 4077 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
5,7164 kr - 13,9029 kr | 1828 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,447 kr - 5,7855 kr | 800 I lager |
M6
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,3448 kr - 26,3852 kr | 1200 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
22,7938 kr - 28,4815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
29,4295 kr - 29,4295 kr | 9581 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
4,9264 kr - 8,5174 kr | 8 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
3,8779 kr - 13,9801 kr | 37697 I lager |
M6
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
8,7182 kr - 15,2821 kr | 250 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
6,0898 kr - 10,4891 kr | 258 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6,7792 kr - 16,4547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
23,1371 kr - 39,425 kr | 1786 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6,1616 kr - 10,7779 kr | 1701 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,5009 kr - 14,549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
4,3663 kr - 5,4722 kr | 1298 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,1491 kr - 11,2326 kr | 900 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
5,9175 kr - 10,3757 kr | 33 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,0755 kr - 11,4265 kr | 2690 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta