Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i metall

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
97 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Typ av bas Färg Gängans längd Fotdiameter Köp
27,591 kr - 27,591 kr 430 I lager
M6
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
22,7507 kr - 28,4241 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Sexkantig
Svart
38.0 mm
36.0 mm
9,1491 kr - 11,2326 kr 900 I lager
M10
Sexkantig
Svart
75.0 mm
27.0 mm
5,5009 kr - 9,6518 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
25.0 mm
8,3304 kr - 25,9973 kr 5550 I lager
M10
Sexkantig
Svart
55.0 mm
27.0 mm
6,1616 kr - 10,7779 kr 1701 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
30.0 mm
6,6787 kr - 11,5235 kr 913 I lager
M10
Sexkantig
Svart
45.0 mm
17.0 mm
6,018 kr - 10,5366 kr 2221 I lager
M10
Sexkantig
Svart
15.0 mm
30.0 mm
5,185 kr - 9,4063 kr 4116 I lager
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
17.0 mm
6,5638 kr - 11,5017 kr 3977 I lager
M8
Sexkantig
Svart
45.0 mm
30.0 mm
4,2514 kr - 7,6931 kr 22018 I lager
M6
Sexkantig
Svart
55.0 mm
20.0 mm
6,6356 kr - 11,4265 kr 750 I lager
M10
Sexkantig
Svart
25.0 mm
27.0 mm
13,7883 kr - 25,9562 kr 912 I lager
M10
Sexkantig
Svart
105.0 mm
27.0 mm
6,6356 kr - 21,3453 kr 940 I lager
M10
Sexkantig
Svart
35.0 mm
27.0 mm
6,0036 kr - 14,5849 kr 3804 I lager
M8
Sexkantig
Svart
35.0 mm
25.0 mm
3,8779 kr - 13,9801 kr 37697 I lager
M6
Sexkantig
Svart
25.0 mm
20.0 mm
22,7938 kr - 28,4815 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Sexkantig
Svart
18.0 mm
36.0 mm
  • av 5
Åttkantig Åttkantig Bultmonterade nivåfötter M6 18.0 mm

10291597

Prisintervall
27,591 kr - 27,591 kr

Lagernivåer
430 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    18.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M6 38.0 mm Gummi

10291603

Prisintervall
28,4241 kr - 22,7507 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    38.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 75.0 mm Svart

10290811

Prisintervall
11,2326 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290729

Prisintervall
9,6518 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 55.0 mm Svart

10290798

Prisintervall
25,9973 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
5550 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290873

Prisintervall
10,7779 kr - 6,1616 kr

Lagernivåer
1701 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 45.0 mm Svart

10290538

Prisintervall
11,5235 kr - 6,6787 kr

Lagernivåer
913 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M10 15.0 mm Svart

10290897

Prisintervall
10,5366 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
2221 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 17.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290514

Prisintervall
9,4063 kr - 5,185 kr

Lagernivåer
4116 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 30.0 mm M8 45.0 mm Svart

10290880

Prisintervall
11,5017 kr - 6,5638 kr

Lagernivåer
3977 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 55.0 mm Svart

10290620

Prisintervall
7,6931 kr - 4,2514 kr

Lagernivåer
22018 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    55.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 25.0 mm Svart

10290767

Prisintervall
11,4265 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
27.0 mm Bultmonterade nivåfötter M10 105.0 mm

10290828

Prisintervall
25,9562 kr - 13,7883 kr

Lagernivåer
912 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    105.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 27.0 mm M10 35.0 mm Svart

10290774

Prisintervall
21,3453 kr - 6,6356 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 25.0 mm M8 35.0 mm Svart

10290699

Prisintervall
14,5849 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
3804 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 25.0 mm Svart

10290606

Prisintervall
13,9801 kr - 3,8779 kr

Lagernivåer
37697 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
  • Typ av bas
    Sexkantig
Justerbara fötter Åttkantig 36.0 mm M8 38.0 mm Gummi

10291610

Prisintervall
28,4815 kr - 22,7938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    36.0 mm
  • Skruvlängd
    38.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Basmaterial
    Gummi